Över tätningen mellan två skåp kan dessutom en täckplåt med två sluthylsor bifogas. Därmed förhindras att smuts och vätska kommer i direkt kontakt med ihopbyggnadstätningen.
- Artikelnummer:
- TS 8700160
- Produktbeskrivning
- Över tätningen mellan två skåp kan dessutom en täckplåt med två sluthylsor bifogas. Därmed förhindras att smuts och vätska kommer i direkt kontakt med ihopbyggnadstätningen.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- Vid montage rygg mot rygg går det även att montera i bredd.
- Kan även användas i kombination med dammskyddslister.
- Kan kortas till andra mått
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
TS
TS IT
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,33 kg
- Bruttovikt
- 0,38 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177300132
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- TS Övertäckning, upptill för D: 600 mm rostfritt stål, 1.4301
- Dokumentation
- Info sheet