Sockelkomponenter fram- och baktill, 100 mm Rostfritt stål för TS, VX SE

Artikelnummer: TS 8701.200

Sockelkomponenter fram- och baktill, rostfritt stål, 100 mm.

Artikelnummer:
TS 8701.200
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Streckslipat, korn 400
Leveransens omfattning
2 plåtar fram/bak
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Skåptyp: TS: = 1.200 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
8,866 kg
Bruttovikt
9,333 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177300040
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
TS Sockelkomponenter, fram- och baktill, H: 100 mm för B: 1200 mm rostfritt stål 1.4301
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj