Sockelplåtar, på sidan, 200 mm Rostfritt stål för sockelkomponenter fram- och baktill

Artikelnummer: TS 8702.040

För montage mellan sockelkomponenterna. Vid 200 mm höjd kan även två sockelplåtar på 100 mm vardera monteras.

Artikelnummer:
TS 8702.040
Produktbeskrivning
Montage mellan sockelkomponenterna. Vid 200 mm höjd kan även två sockelplåtar à 100 mm monteras.
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Streckslipat, korn 400
Leveransens omfattning
2 sockelplåtar
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
För stabilisering av ihopbyggda sockelkomponenter kan sockelplåtar på sidan, 100 mm, monteras med 90° vridning. För detta behövs ihopbyggnadsvinklar för sockeln
Dimension
Höjd: 200 mm
Passar för
Skåptyp: TS: = 400 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2,486 kg
Bruttovikt
2,685 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177300019
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
TS Sockelplåtar, på sidan, H: 200 mm för B: 400 mm rostfritt stål 1.4301
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj