- Artikelnummer:
- TS 8702.050
- Produktbeskrivning
- Montage mellan sockelkomponenterna. Vid 200 mm höjd kan även två sockelplåtar à 100 mm monteras.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 400
- Leveransens omfattning
- 2 sockelplåtar
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- För stabilisering av ihopbyggda sockelkomponenter kan sockelplåtar på sidan, 100 mm, monteras med 90° vridning. För detta behövs ihopbyggnadsvinklar för sockeln
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS: = 500 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 3,38 kg
- Bruttovikt
- 3,56 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177300002
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- TS Sockelplåtar, på sidan, H: 200 mm för B: 500 mm rostfritt stål 1.4301