En säker kabelinföring tillsammans med kabelinföringsbussningar och genomföringsöglor. Monteras istället för de standardiserade bottenplåtarna.
- Art. nr.:
- SZ 8800080
- Produktbeskrivning
- En säker kabelinföring tillsammans med kabelinföringsbussningar och genomföringsöglor. Monteras istället för de standardiserade bottenplåtarna.
- Fördelar
- Extra väl lämpad för kablar med olika tvärsnitt
- Genom skåpsymmetrin är kabelinföringsplåtarna analogt användningsbara vid motsvarande mått även i skåpdjupet, till höger och vänster
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Antal hål
- 8
- Passar för
- Skåptyp: TS: = 800 mm
Skåptyp: SE - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,228 kg
- Bruttovikt
- 1,46 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177212473
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- TS Kabelinföringsplåtar, för TS, SE och PC skåp, för B: 800 mm