Kabelinföringsplåtar för inbyggnad i TS, SE

Art. nr.: SZ 8800120

En säker kabelinföring tillsammans med kabelinföringsbussningar och genomföringsöglor. Monteras istället för de standardiserade bottenplåtarna.

Art. nr.:
SZ 8800120
Produktbeskrivning
En säker kabelinföring tillsammans med kabelinföringsbussningar och genomföringsöglor. Monteras istället för de standardiserade bottenplåtarna.
Fördelar
Extra väl lämpad för kablar med olika tvärsnitt
Genom skåpsymmetrin är kabelinföringsplåtarna analogt användningsbara vid motsvarande mått även i skåpdjupet, till höger och vänster
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Antal hål
6
Passar för
Skåptyp: TS: = 1.200 mm
Skåptyp: SE
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,976 kg
Bruttovikt
2,174 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177212497
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TS Kabelinföringsplåtar, för TS, SE och PC skåp, för B: 1200 mm