Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

Artikelnummer: TS 8800.130

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.

Artikelnummer:
TS 8800.130
Produktbeskrivning
För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
Tekniska data
Håltagning Ø 4,5 mm i måttraster 25 mm
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
590 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX SE
In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
Inbyggnadsmöjligheter AX
In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX stainless steel installation options
In enclosure width 600 mm
Inbyggnadsmöjligheter PC
In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
Inbyggnadsmöjligheter IW
In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
Inbyggnadsmöjligheter TS
In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
Inbyggnadsmöjligheter TP
In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Passar för
Skåptyp: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
Passar för bredd/djup: 600 mm
Förpackningsenhet
20 st.
Nettovikt
5,86 kg
Bruttovikt
6,165 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
23,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177212503
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TS Montageprofil, för TS, VX SE, TP, för inre montageplan: För B/D: 600 mm, L: 590 mm
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj