För fastsättning av montagechassin 23 x 73 mm eller montageskenor 23 x 23 mm.
- Art. nr.:
- TS 8800330
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av montagechassin 23 x 73 mm eller montageskenor 23 x 23 mm.
- Material
- Zinkgjutgods
- Leveransens omfattning
- 1 sats = 1 kombihållare, 1 arreteringsenhet, 3 plåtskruvar 5,5 x 13 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- På den vertikala TS-skåpprofilen (i 25 mm raster, i steg om 2 mm)
- På den horisontella VX SE-skåpprofilen, upptill i breddled
- Passar för skåptyp
- TS
- VX SE
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 0,93 kg
- Bruttovikt
- 1,12 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177230958
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- TS Kombihållare, för direkt fastsättning på TS profilen, av PS montageskena 23x23 mm
- Dokumentation
- Manual