Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
- Art. nr.:
- TS 8800370
- Produktbeskrivning
- Erbjuder varierande fastsättningsmöjligheter av montageskenan 23 x 23 mm. T.ex. för stöd av ytterytor eller för skapande av en extra inre nivå.
- Material
- Zinkgjutgods
- Leveransens omfattning
- Inkl. 24 plåtskruvar 5,5 x 13 mm.
- Inbyggnadsmöjligheter
- På den vertikala TS-/SE-skåpprofilen i samma plan som skåpyttersidan
- På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen vertikalt mot den inre skåpbredden
- Passar för skåptyp
- TS
- VX SE
- Förpackningsenhet
- 24 st.
- Nettovikt
- 1,08 kg
- Bruttovikt
- 1,24 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177267046
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- TS Montagevinkel, för fastsättning av TS montageskena 23x23 mm direkt på den vertikala TS profilen