kabelkanal för vertikal TS-profil

Artikelnummer: TS 8800570

För montage på vertikal skåpprofil, två ihopbyggda skåpprofiler i ihopbyggnadsstället.

Artikelnummer:
TS 8800570
Utförande
Bredd 50 mm, för montage på vertikal skåpprofil utmed gaveln.
Fördelar
Kabelkanalens fastsättningspunkter är anpassade till TS-systemhålningen. Därmed behövs ingen besvärlig borrning, vilket hade varit fallet med DIN-kanaler
Brottanvisningen för spröjs är anpassade till kombinationen av kabelkanaler för montageplåt
En ytterligare brottsanvisning i höjd med montageplåten möjliggör direkt införing i kabelkanalen
Material
Hård-PVC
Självslocknande
Färg
Liknar RAL 7030
Leveransens omfattning
Kabelkanal med lock
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Observera:
Kan kortas av för andra skåpdimensioner.
Dimension
Bredd: 50 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 80 mm
Passar för
Skåptyp: TS
VX SE
PC
IW
Höjd: ≤ 1.800 mm
Driftstemperatur
60 °C
Förpackningsenhet
8 st.
Nettovikt
8,968 kg
Bruttovikt
9,44 kg
Tullvarukod
39259020
EAN
4028177238015
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Produktbeskrivning
TS Kabelkanal för vertikal TS-profil, BHD: 50x1600x80 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK