EMC-bottenplåt

Artikelnummer: TS 8800600

E-Nummer: E2566814

För skärmade kablar med en diameter på max. 20 mm tillsammans med standardiserade bottenplåtar.

Artikelnummer:
TS 8800600
Produktbeskrivning
För skärmade kablar med en diameter på max. 20 mm. Kombinerad EMC-kontaktering och kabelfixering ger en lågohmig kontakt mellan kabelskärm och bottenplåt. För alla skåp 400, 500, 600 och 800 mm djupa, tillsammans med seriemässiga bottenplåtar.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Kabelförvaringslist med stansat hammarhuvud
1 skjutbar bottenplåt
2 EMC-tätningar
Anmärkning om art. nr.
Enbart för en skåpshalva
Passar för
Skåptyp: TS
Bredd: = 1.000 mm
Observera:
Ingen IP-skyddstyp som uppfyller standard är möjlig
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,438 kg
Bruttovikt
1,66 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177214903
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TS EMC bottenplåtar, B: 1000 mm
Dokumentation
Info sheet
Manual