För ytterligare fixering och för reducering av eventuell vibration från montageplåten. Urval efter inbyggnadsposition, inbyggnadssätt och skåp.
- Artikelnummer:
- TS 8800630
- Produktbeskrivning
- För ytterligare fixering och för reducering av eventuell vibration från montageplåten. Urval efter inbyggnadsposition, inbyggnadssätt och skåp.
- Fördelar
- Montageytan blir inte mindre, men enbart montage bakifrån är möjligt.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- På sidan, på halv höjd tillsammans med montageplåtsmellanstycke vid användning med TS
- i näst sista läget
- framdraget (standard vid leverans)
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
SE - Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 1,51 kg
- Bruttovikt
- 1,736 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177319158
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- TS Montageplåtsfixering, installation: på sidan med montageplåtsmellanstycke, i näst sista läget/framdraget
- Dokumentation
- Manual