Med DIN-/specialhåltagning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. monteringsplåtar. Planerade brytpunkter vid stegarna och kabelkanalbotten.
- Artikelnummer:
- TS 8800751
- Utförande
- för montageplåtar
för montering på VX systemhåltagningen - Produktbeskrivning
- Med DIN-/specialhåltagning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. monteringsplåtar. Planerade brytpunkter vid stegarna och kabelkanalbotten.
- Material
- Hård-PVC
Självslocknande
Temperaturbeständig upp till +60 °C - Färg
- Liknar RAL 7030
- Leveransens omfattning
- Kabelkanal med lock
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- Med DIN-/specialhålning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. montageplåtar
- Om montageplåten är installerad längs med den bakre skåpramen (montagesposition ± 0 mm), avslutas de horisontellt monterade kabelkanalerna jäms med dem som är monterade på skåpprofilen
- Observera:
- Kan kortas av för andra skåpdimensioner.
- Dimension
- Bredd: 40 mm
Djup: 80 mm
Längd: 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 20 st.
- Nettovikt
- 22,98 kg
- Bruttovikt
- 24,186 kg
- Tullvarukod
- 39259020
- EAN
- 4028177445451
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivning
- TS Kabelkanal för montageplåt, BHD: 40x2000x80 mm