Över tätningen mellan två skåp kan dessutom en täckplåt med två sluthylsor bifogas. Därmed förhindras att smuts och vätska kommer i direkt kontakt med ihopbyggnadstätningen.
- Artikelnummer:
- TS 8800845
- Produktbeskrivning
- Över tätningen mellan två skåp kan dessutom en täckplåt med två sluthylsor bifogas. Därmed förhindras att smuts och vätska kommer i direkt kontakt med ihopbyggnadstätningen.
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- Vid montage rygg mot rygg går det även att montera i bredd.
- Kan även användas i kombination med dammskyddslister.
- Kan kortas till andra mått
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
TS
TS IT
Djup: = 400 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,045 kg
- Bruttovikt
- 0,049 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177683013
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- TS Övertäckning, upptill för D: 400 mm plast, RAL7035
- Dokumentation
- Info sheet