För utjämning av mellanrum mellan sidogavlarna vid ihopbyggnad baksida mot baksida. För skåphöjd 2200 mm resp. för individuell kapning för lägre höjder.
- Art. nr.:
- SZ 8800870
- Produktbeskrivning
- För utjämning av mellanrum mellan sidogavlarna vid ihopbyggnad baksida mot baksida.
- Material
- Täckprofil: Plast-
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: TS
Höjd: ≤ 2.200 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,54 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177683068
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- TS Täckplåt, vertikal, för H: 2200 mm plast, RAL7035
- Dokumentation
- Info sheet