Passar till skåpens design, 100 mm hög, sticker ut framtill.
- Artikelnummer:
- PC 8800920
- Produktbeskrivning
- Passar till skåpens design, sticker ut framtill.
- Material
- Stålplåt, 2,0 mm
- Färg
- RAL 7035
Designkomponenter, på framsidan: RAL 7015 - Leveransens omfattning
- 1 designkomponent, på framsidan
1 sockelkomponent, på baksidan
2 sockelplåtar, på sidan - Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: PC
IW
Bredd: = 600 mm
Djup: = 600 mm - Passar till djup
- = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 11,92 kg
- Bruttovikt
- 13,02 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 49,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177266926
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- PC Sockel, stationär, för PC, IW, för D: 600 mm H: 100 mm stålplåt
- Dokumentation
- Info sheet