- Art. nr.:
- TS 8802.065
- Produktbeskrivning
- För tätning av kabelinföring i golvöppningen.
- Fördelar
- Extra väl lämpad för kablar med samma tvärsnitt
- Vid inbyggnad av montageplåt i bakersta läget kan kablarna dras in direkt utan större böjradie
- Tekniska data
- Elastisk klämprofil: Tvärsnittsarea: 30 x 25 mm
- Användningsområden
- Sätts direkt på bottenöppningen/bottenprofilen och bottenplåten
- Material
- Strängpressad aluminiumprofil
Elastisk klämprofil: PU-skum
- Leveransens omfattning
- Insticksprofiler, inkl. elastiska klämprofiler
- Observera:
- 2 enheter räcker för en bottenöppning upp till skåpbredd 800 mm
- Från och med skåpbredd 1000 mm finns det två bottenöppningar. Det går att montera 4 enheter per skåp
- Passar för
- Skåptyp: TS: = 600 mm
Skåptyp: TP
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55 vid korrekt montage
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,208 kg
- Bruttovikt
- 0,21 kg
- Tullvarukod
- 76042990
- EAN
- 4028177496354
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeskrivning
-
TS-profil för kabelinföring, bak, för TS, VX SE, TP, för B: 600 mm