Profil för kabelinföring, på mitten för TS, TP

Artikelnummer: TS 8802.080

För påstickning på bottenplåtarna.

Artikelnummer:
TS 8802.080
Produktbeskrivning
För tätning av kabelinföring mellan bottenplåtar.
Fördelar
Extra väl lämpad för kablar med samma tvärsnitt
Tekniska data
Elastisk klämprofil: Tvärsnittsarea: 30 x 25 mm
Användningsområden
För fastsättning i bottenplåtar
Material
Strängpressad aluminiumprofil
Elastisk klämprofil: PU-skum
Leveransens omfattning
Insticksprofiler, inkl. elastiska klämprofiler
Observera:
2 enheter räcker för en bottenöppning upp till skåpbredd 800 mm
Från och med skåpbredd 1000 mm finns det två bottenöppningar. Det går att montera 4 enheter per skåp
Passar för
Skåptyp: TS: = 800 mm
Skåptyp: TP
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55 vid korrekt montage
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,3 kg
Bruttovikt
0,32 kg
Tullvarukod
76042990
EAN
4028177382497
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivning
TS-profil för kabelinföring, på mitten, för TS, VX SE, TP, för B: 800 mm