Profil för kabelinföring, baktill för TS, TP

Artikelnummer: TS 8802125

För påstickning direkt på golvöppningen.

Artikelnummer:
TS 8802125
Produktbeskrivning
För tätning av kabelinföring i golvöppningen.
Fördelar
Extra väl lämpad för kablar med samma tvärsnitt
Vid inbyggnad av montageplåt i bakersta läget kan kablarna dras in direkt utan större böjradie
Tekniska data
Elastisk klämprofil: Tvärsnittsarea: 30 x 25 mm
Användningsområden
Sätts direkt på bottenöppningen/bottenprofilen och bottenplåten
Material
Strängpressad aluminiumprofil
Elastisk klämprofil: PU-skum
Leveransens omfattning
Insticksprofiler, inkl. elastiska klämprofiler
Observera:
2 enheter räcker för en bottenöppning upp till skåpbredd 800 mm
Från och med skåpbredd 1000 mm finns det två bottenöppningar. Det går att montera 4 enheter per skåp
Passar för
Skåptyp: TS: = 1.200 mm
Skåptyp: TP
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55 vid korrekt montage
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,384 kg
Bruttovikt
0,433 kg
Tullvarukod
76042990
EAN
4028177496385
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeskrivning
TS-profil för kabelinföring, bak, för TS, VX SE, TP, för B: 1200 mm