Standarden för apparatskåpskonstruktion: Skåpram med en frontdörr, bakvägg, montageplåt, takplåt och delade bottenplåtar. Perfekt för effektiv skåputbyggnad.
- Artikelnummer:
- VX 8805000
- Material
- Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Tak: Stålplåt, 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm - Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt och bottenplåt: förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme
Dörr(ar)
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Takplåt
Bakstycke
Bottenplåtar
Montageplåt
2 montageskenor 18 x 39 mm
Lås: 3 mm dubbellås - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 500 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Typklassning motsvarande 508A
- Typ 1
- Typ 12
- IK-kod
- IK10
- Antal dörrar
- 1
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 118,25 kg
- Bruttovikt
- 122,3 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 346,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177813830
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- VX Golvskåp för ihopbyggnad, BHD: 800×2000×500 mm, stålplåt, med montageplåt, med enkeldörr på framsidan
- Dokumentation
- Övrig information
- Load brochure
- Manual
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper