Golvskåp för ihopbyggnad VX25 IP 66/NEMA 4

Art. nr.: VX 8807000

Med högsta kapslingsklass, och kan användas i hela världen tack vare tester enligt högsta europeiska och amerikanska standarder: Skåpram med frontdörr, bakstycke, montageplåt, takplåt, botten

Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel Nytt utförande

Base/plinth trim panels, sides, for VX base/plinth system, stainless steel Nytt utförande

Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel Nytt utförande

Base/plinth trim panels, sides, for VX base/plinth system, stainless steel Nytt utförande

Sidogavel, skruvbar, stålplåt för VX

Komforthandtag VX för VX, VX IT

Komforthandtag VX för VX, VX IT

Ihopbyggnadsvinkel, invändig för VX, VX IT

Ihopbyggnadsblock, invändigt för VX, VX IT

Ihopbyggnadsförbindning, utvändig för VX, VX IT

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Art. nr.:
VX 8807000
Material
Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Tak: Stålplåt, 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Skåpstomme, dörr, tak, botten, bakstycke: doppgrunderade och pulverlackerade, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Dörr
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Takplåt
Golv
Bakstycke
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås
2 montageskenor 18 x 39 mm
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
Mått för montageplåt (B × H)
699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Kapslingsklass NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
130 kg
Bruttovikt
140,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
344,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177924543
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
VX Baying enclosure system IP66 / NEMA4, WHD: 800x2000x600 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front
Godkännanden
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Övrig information
Info sheet
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj