Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Golvskåp

Art. nr.: VX 8826000

E-Nummer: E2501990

Standarden för apparatskåpskonstruktion: Skåpram med en frontdörr, bakvägg, montageplåt, takplåt och delade bottenplåtar. Perfekt för effektiv skåputbyggnad.

Sidogavel, skruvbar, stålplåt för VX

Systembelysning LED

Komforthandtag VX för VX, VX IT

Komforthandtag VX för VX, VX IT

Ihopbyggnadsvinkel, invändig för VX, VX IT

Ihopbyggnadsblock, invändigt för VX, VX IT

Ihopbyggnadsförbindning, utvändig för VX, VX IT

Systemchassin 18 x 64 mm för VX

Systemchassin 18 x 64 mm för VX

Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast

Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast

Mellanstycke för montageplåt för VX, TS

Profil för kabelinföring, på mitten

Profil för kabelinföring, baktill

Kabelinföringsplåtar för VX

Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, stålplåt

Art. nr.:
VX 8826000
Material
Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Tak: Stålplåt, 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Dörr(ar)
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Takplåt
Bakstycke
Bottenplåtar
Montageplåt
2 montageskenor 18 x 39 mm
Lås: 3 mm dubbellås
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.200 mm
Djup: 600 mm
Mått för montageplåt (B × H)
699 mm x 2.096 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Kapslingsklass NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
IK-kod
IK10
Antal dörrar
1
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
130,85 kg
Bruttovikt
135,8 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
335,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177813878
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
VX Golvskåp för ihopbyggnad, BHD: 800×2200×600 mm, stålplåt, med montageplåt, med enkeldörr på framsidan
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Datablad
Teknik i detalj