Montageplåt för GA

Art. nr.: GA 9112700

För individuell inre utbyggnad, med fastsättningshåltagning.

Art. nr.:
GA 9112700
Produktbeskrivning
För individuell inre utbyggnad, med fastsättningshåltagning.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Mått för montageplåt (B × H)
145 mm x 142 mm
Passar för
Skåptyp: GA
Bredd: = 160 mm
Höjd: = 160 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,42 kg
Bruttovikt
0,435 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177154322
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivning
GA Montageplåt, BH: 144x142 mm