- Art. nr.:
- GA 9113700
- Produktbeskrivning
- För individuell inre utbyggnad, med fastsättningshåltagning.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Mått för montageplåt (B × H)
- 245 mm x 142 mm
- Passar för
- Skåptyp: GA
Bredd: = 260 mm
Höjd: = 160 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,7 kg
- Bruttovikt
- 0,774 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177154339
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivning
-
GA Montageplåt, BH: 245x142 mm