Lackerad låda av aluminiumgjutgods. Kapslingsklass IP 66.
- Art. nr.:
- GA 9114210
- Material
- Skåp: Aluminiumgjutgods
Lock: Aluminium, omgivande tätning av CR-skumgummi med rundsnöre - Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7001
- Leveransens omfattning
- Skåp med lock
Lockskruvar, fastmonterade för att inte gå förlorade
Skruvar för fastsättning av profilskenor
Skruv för skyddsledaranslutning - Dimension
- Bredd: 360 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 93 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- IK-kod
- IK08
- Grundmaterial
- Aluminiumgjutgods
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,04 kg
- Bruttovikt
- 3,14 kg
- Tullvarukod
- 84879090
- EAN
- 4028177145450
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- GA Aluminiumlådor, BHD: 360x160x91 mm aluminiumgjutgods, utan montageplåt, med lock
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions