Aluminiumlådor GA

Art. nr.: GA 9118210

Lackerad låda av aluminiumgjutgods. Kapslingsklass IP 66.

Art. nr.:
GA 9118210
Material
Skåp: Aluminiumgjutgods
Lock: Aluminium, omgivande tätning av CR-skumgummi med rundsnöre
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7001
Leveransens omfattning
Skåp med lock
Lockskruvar, fastmonterade för att inte gå förlorade
Skruvar för fastsättning av profilskenor
Skruv för skyddsledaranslutning
Dimension
Bredd: 330 mm
Höjd: 230 mm
Djup: 113 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4
IK-kod
IK08
Grundmaterial
Aluminiumgjutgods
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,577 kg
Bruttovikt
4,071 kg
Tullvarukod
84879090
EAN
4028177145481
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
GA Aluminiumlådor, BHD: 330x230x113 mm aluminiumgjutgods, utan montageplåt, med lock
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok