Ex-skåp med fastskruvat lock, rostfritt stål
- Art. nr.:
- KEL 9301000
- Utförande
- Ex-skåp
- Användningsområden
- Zon 1 och 2 resp. 21 och 22 enligt 2014/34/EU
- Omgivningstemperatur: -30 °C till +80 °C
- De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna
- Tändklass enligt EN 60 079: Apparatskydd genom ökad säkerhet (Ex e), apparatskydd genom skåpet (Ex tb)
- Material
- Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad silikontätning - Ytbehandling
- Material: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
- Leveransens omfattning
- Skåp
Lock - Dimension
- Bredd: 150 mm
Höjd: 150 mm
Djup: 80 mm - Certificate IEC EX PTB 09.0033U
- Ja
- Certificate PTB 03 ATEX 1013U
- Ja
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,2 kg
- Bruttovikt
- 1,448 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177138544
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Produktbeskrivning
- KE Ex-skåp, BHD: 150x150x80 mm rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, tom låda med fastskruvat lock
- Dokumentation
- Manual