Ex-skåp Rostfritt stål, tom låda med fastskruvat lock

Art. nr.: KEL 9304000

Ex-skåp med fastskruvat lock, rostfritt stål

Art. nr.:
KEL 9304000
Utförande
Ex-skåp
Användningsområden
Zon 1 och 2 resp. 21 och 22 enligt 2014/34/EU
Omgivningstemperatur: -30 °C till +80 °C
De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna
Tändklass enligt EN 60 079: Apparatskydd genom ökad säkerhet (Ex e), apparatskydd genom skåpet (Ex tb)
Material
Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad silikontätning
Ytbehandling
Material: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Leveransens omfattning
Skåp
Lock
Dimension
Bredd: 300 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Ja
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
Ja
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 66
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,4 kg
Bruttovikt
2,44 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177138605
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Produktbeskrivning
KE Ex-skåp, BHD: 300x200x80 mm rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, tom låda med fastskruvat lock
Godkännanden
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
Förklaringar
Attestation of Conformity
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj