- Art. nr.:
- SV 9320030
- Produktbeskrivning
- För borrningsfri förbindning av rektangulära samlingsskenor. 
- Material
- Överdel: Stålplåt, förzinkad, passiverad
 Kontaktplåt: E-Cu, försilvrad
- Anslutningstyp
- Serieförbindning från skåp till skåp 
- Passar för samlingsskenor
- 20 × 5 - 30 × 10 mm 
- Förpackningsenhet
- 3 st. 
- Nettovikt
- 1,881 kg
- Bruttovikt
- 2,02 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,35 
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,9 kg CO2 eq (Cat B) 
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared 
- Tullvarukod
- 85369010 
- EAN
- 4028177149830 
- ETIM 9
- EC000713 
- ECLASS 8.0
- 27400606 
- Produktbeskrivning
- 
SV Skenförbindningssats, för E-Cu 20x5-30x10 mm serieförbindning