- Art. nr.:
- SV 9320070
- Produktbeskrivning
- För termisk och mekanisk utjämning vid förbindning av PLS specialsamlingsskenor från skåp till skåp.
- Material
- E-Cu
- Märkström (max.)
- 1 368 A
- Montagekrav
- För montage av en töjningsförbindning krävs två skenförbindningssatser.
- Observera:
- Vid en temperaturökning på 30 K töjs samlingsskenorna ut på längden med ca 0,5 mm/m. Därför lämpar sig en töjningsförbindning för samlingsskenesystem för termisk utjämning vid samlingsskenelängder på > 3600 mm.
- Passar för samlingsskenor
- PLS 1600
- Passar till art. nr.
- 9342.000
- 9342.004
- 9341.050
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 1,8 kg
- Bruttovikt
- 1,937 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,6
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177162372
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Produktbeskrivning
-
SV Töjningsförbindning, E-Cu, PLS 1600