Profilskena 35 x 15 mm för Mini-PLS/CB-apparatadapter

Artikelnummer: SV 9320120

Profilskena för Mini-PLS och CB-apparatadapter.

Artikelnummer:
SV 9320120
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar och förskjutningsskydd på sidan
Passar till art. nr.
9342.400
9342.410
9629.000
Dimension
Bredd: 72 mm
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,36 kg
Bruttovikt
0,403 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
1,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177219762
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Produktbeskrivning
SV Profilskenor 35x15 mm B: 72 mm stålplåt