- Art. nr.:
- SV 9340000
- Material
- Polyamid
 Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035 
- Märkspänning
- 1000 V, 3~ 
- Anmärkning om art. nr.
- Vid användning av samlingsskenor 12 x 5/10 mm ska dessutom distansstycket 9340.090 användas 
- Poltal
- 3-polig 
- Med insidesfastsättning
- Ja 
- Samlingsskenornas mellanavstånd
- 60 mm 
- Passar för samlingsskenor
- 12 × 5 - 30 × 10 mm 
- Förpackningsenhet
- 4 st. 
- Nettovikt
- 0,724 kg
- Bruttovikt
- 0,732 kg
- Tullvarukod
- 85469010 
- EAN
- 4028177502321 
- ETIM 9
- EC001166 
- ECLASS 8.0
- 27400607 
- Produktbeskrivning
- 
SV Samlingsskenehållare, 3-polig, 60 mm skencentrumavstånd, för samlingsskenor BH: 12x5-30x10 mm