Samlingsskenehållare för flatkopparskenor

Artikelnummer: SV 9340004

För flatkopparskenor upp till 800 A.

Artikelnummer:
SV 9340004
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Märkspänning
1000 V, 3~
Anmärkning om art. nr.
Vid användning av samlingsskenor 12 x 5/10 mm ska dessutom distansstycket 9340.090 användas
För UL-användning krävs att man monterar en bottenprofil
UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
Elektriska värden UL(SCCR)
22 kA – 600 V, skenstöds avstånd 500 mm, samlingsskenor 15 x 5 – 25 x 10 mm
25 kA – 600 V, skenstöds avstånd 500 mm, samlingsskenor 30 x 5/10 mm
30 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm, samlingsskenor 15 x 5 – 25 x 10 mm
65 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm, samlingsskenor 15 x 5 – 25 x 10 mm, säkrings klass L max 800 A, JDDZ/7
Poltal
4-polig
Passar till art. nr.
3580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
Med insidesfastsättning
Ja
Samlingsskenornas mellanavstånd
60 mm
Passar för samlingsskenor
12 × 5 - 30 × 10 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,84 kg
Bruttovikt
0,915 kg
Tullvarukod
85469010
EAN
4028177536715
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenehållare,4-polig, 60 mm skencentrumavstånd, för samlingsskenor BH: 12x5-30x10 mm UL design
Godkännanden
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj