För flatkopparskenor upp till 800 A.
- Artikelnummer:
- SV 9340010
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Märkspänning
- 1000 V, 3~
- Anmärkning om art. nr.
- Vid användning av samlingsskenor 12 x 5/10 mm ska dessutom distansstycket 9340.090 användas
- Poltal
- 3-polig
- Passar till art. nr.
- 3580000
- 3581000
- 3582000
- 3583000
- 3584000
- 3580100
- 3581100
- 3585005
- 3586005
- Med utsidesfastsättning
- Ja
- Samlingsskenornas mellanavstånd
- 60 mm
- Passar för samlingsskenor
- 15 × 5 - 30 × 10 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,76 kg
- Bruttovikt
- 0,8 kg
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177502338
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivning
- SV Samlingsskenehållare, 3-polig, 60 mm skencentrumavstånd, för samlingsskenor BH: 12x5-30x10 mm (external Fastsättning )