Samlingsskenehållare 1-polig

Art. nr.: SV 9340030

Art. nr.:
SV 9340030
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Passar för samlingsskenor
12 × 5/10 mm
15 × 5 - 30 × 10 mm
Passar för samlingsskenor
Flatkopparskenor
Poltal
1-polig
Observera:
Flerpoliga system med 60 mm skencentrumavstånd kan monteras genom att samlingsskenehållaren byggs ihop
Hållare som passar till AC och DC.
Anmärkning om art. nr.
Vid användning av samlingsskenor 12 x 5/10 mm ska dessutom distansstycket 9340.090 användas
Märkspänning
1000 V AC
1500 V DC
PEN/N/PE-hållare
Ja
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,2 kg
Bruttovikt
0,24 kg
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177583580
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenehållare, 1-polig, för samlingsskenor BH: 12x5-30x10 mm
Godkännanden
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Övrig information
Safety instructions
Datablad
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj