Samlingsskenehållare 2-polig

Artikelnummer: SV 9340040

För tillämpningarna PEN/N/PE och N/PE.

Artikelnummer:
SV 9340040
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Passar för samlingsskenor
12 × 5 - 30 × 10 mm
Poltal
2-polig
Samlingsskenornas mellanavstånd
60 mm
Märkspänning
1000 V, 2~
N/PE-hållare
Ja
PEN/N/PE-hållare
Ja
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,44 kg
Bruttovikt
0,51 kg
Tullvarukod
85469010
EAN
4028177565623
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenehållare, 2-polig, 60 mm skencentrumavstånd, för samlingsskenor BH: 12x5-30x10 mm
Godkännanden
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Teknik i detalj