Ändtäckkåpa

Art. nr.: SV 9340070

E-Nummer: E2272147

Beröringsskydd på sidan av en samlingsskenkonstruktion.

Art. nr.:
SV 9340070
Material
ABS
Färg
RAL 7035
Poltal
3-polig
Passar till art. nr.
9340.000
9340.010
9340.050
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,096 kg
Bruttovikt
0,105 kg
Tullvarukod
85472000
EAN
4028177502345
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivning
SV Ändtäckkåpor, för samlingsskenehållare, SV 9340000/010/050
Godkännanden
UL + C-UL (listed)