Beröringsskydd på sidan av en samlingsskenkonstruktion.
- Artikelnummer:
- SV 9340074
- Material
- Polyamid
- Färg
- RAL 7035
- Poltal
- 4-polig
- Passar till art. nr.
- 9340.004
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,14 kg
- Bruttovikt
- 0,154 kg
- Tullvarukod
- 85472000
- EAN
- 4028177536722
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivning
- SV Ändtäckkåpor, för samlingsskenehållare, SV 9340004
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)