Distansstycke för RiLine samlingsskenehållare (flatskenesystem)

Artikelnummer: SV 9340090

För samlingsskenehållare för flatkopparskenor, för anpassning till skendimensionen 12 x 5 och 12 x 10 mm.

Artikelnummer:
SV 9340090
Produktbeskrivning
För anpassning till skenmåtten 12 × 5 och 12 × 10 mm.
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Passar till art. nr.
9340.000
9340.004
9340.010
9340.030
Förpackningsenhet
12 st.
Nettovikt
0,024 kg
Bruttovikt
0,021 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177551916
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Distansstycken, för samlingsskenehållare, SV 934000/004/010/030, för samlingsskenor BH: 12x5/12x10 mm
Godkännanden
ABS
DNV
Lloyds Register
Dokumentation
Manual