- Art. nr.:
- SV 9340120
- Produktbeskrivning
- För beröringsskydd på samlingsskenkonstruktionens baksida.
- Material
- Värmemodifierad hård-PVC
 Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Poltal
- 3-polig
- Passar för samlingsskenesystemet
- Flatkopparskenor, 3-poliga
- Dimension
- Längd: 900 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,8 kg
- Bruttovikt
- 1,98 kg
- Tullvarukod
- 85472000
- EAN
- 4028177502376
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivning
- SV Bottenprofiler, L: 900 mm
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)