Bottenprofil för RiLine samlingsskenesystem

Artikelnummer: SV 9340134

Beröringsskydd för montage bakom en samlingsskenan.

Artikelnummer:
SV 9340134
Produktbeskrivning
För beröringsskydd på samlingsskenkonstruktionens baksida.
Material
Värmemodifierad hård-PVC
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Observera:
Individuellt kapningsbar
Poltal
4-polig
Passar för samlingsskenesystemet
Flatkopparskenor, 4-poliga
Passar till art. nr.
9340.004
Dimension
Längd: 1.100 mm
Passar för
Bredd: = 1.200 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
3 kg
Bruttovikt
3,32 kg
Tullvarukod
85472000
EAN
4028177536739
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivning
SV Bottenprofiler, L: 1100 mm (4-polig)
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Datablad
Teknik i detalj