Mellanstycke för bottenprofil för RiLine samlingsskenesystem

Art. nr.: SV 9340140

E-Nummer: E2272082

Beröringsskydd på baksidan vid förbindning av samlingsskenor från skåp till skåp.

Art. nr.:
SV 9340140
Produktbeskrivning
För montage på beröringsskyddets baksida vid förbindning av samlingsskenor från skåp till skåp.
Material
Värmemodifierad hård-PVC
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Poltal
3-polig
Passar för samlingsskenesystemet
Flatkopparskenor, 3-poliga
Passar till art. nr.
9340.000
9340.050
Anslutningstyp
Serieförbindning från skåp till skåp
Dimension
Längd: 100 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,23 kg
Bruttovikt
0,241 kg
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177502390
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Produktbeskrivning
SV Mellanstycke för bottenprofil, L: 100 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj