- Art. nr.:
- SV 9340200
- Produktbeskrivning
- För snäppmontage på bottenprofilen.
- Material
- Värmemodifierad hård-PVC
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Om täckprofilen belastas framifrån krävs en stabiliserande avskärmning
- Individuellt kapningsbar
- Poltal
- 3-polig
- Passar för samlingsskenesystemet
- Flatkopparskenor, 3-poliga
- PLS 800, 3-polig
- PLS 1600, 3-polig
- Dimension
- Längd: 700 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,6 kg
- Bruttovikt
- 1,79 kg
- Tullvarukod
- 85472000
- EAN
- 4028177502420
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivning
-
SV Täckprofiler, L: 700 mm