Täckprofil för RiLine samlingsskenesystem

Art. nr.: SV 9340210

E-Nummer: E2272081

Individuellt kapningsbar, för clipsmontage på bottenprofilen.

Art. nr.:
SV 9340210
Produktbeskrivning
För snäppmontage på bottenprofilen.
Material
Värmemodifierad hård-PVC
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Observera:
Om täckprofilen belastas framifrån krävs en stabiliserande avskärmning
Individuellt kapningsbar
Poltal
3-polig
Passar för samlingsskenesystemet
Flatkopparskenor, 3-poliga
PLS 800, 3-polig
PLS 1600, 3-polig
Dimension
Längd: 1.100 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2,8 kg
Bruttovikt
2,98 kg
Tullvarukod
85472000
EAN
4028177502437
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivning
SV Täckprofiler, L: 1100 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Datablad
Allmän teknisk information
Teknik i detalj