Individuellt kapningsbar, för clipsmontage på bottenprofilen.
- Art. nr.:
- SV 9340214
- Produktbeskrivning
- För snäppmontage på bottenprofilen.
- Material
- Värmemodifierad hård-PVC
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Om täckprofilen belastas framifrån krävs en stabiliserande avskärmning
- Individuellt kapningsbar
- Poltal
- 4-polig
- Passar för samlingsskenesystemet
- Flatkopparskenor, 4-poliga
- PLS 1600, 4-polig
- Dimension
- Längd: 1.100 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 3,56 kg
- Bruttovikt
- 3,7 kg
- Tullvarukod
- 85472000
- EAN
- 4028177536746
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivning
- SV Täckprofiler, L: 1100 mm (4-polig)
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)