För extra stabilitet, för att förhindra åtkomst av täckprofilen från sidan.
- Art. nr.:
- SV 9340220
- Produktbeskrivning
- För att förhindra åtkomst från sidan. Dessutom ger avskärmningen extra stabilitet. Rekommenderat montageavstånd ≤ 500 mm.
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Poltal
- 3-polig
- Passar för samlingsskenesystemet
- 3-polig
- Passar till art. nr.
- 9340.200
- 9340.210
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,07 kg
- Bruttovikt
- 0,083 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177502444
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivning
- SV Stödplåt, för täckprofiler, SV 9640200/210
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)