För upprätthållande av de luftsträckor för 3-poliga samlingsskeneförbindningar RiLine som krävs för inkommande ström enligt UL 508.
- Art. nr.:
- SV 9340230
- Produktbeskrivning
- För upprätthållande av de luftsträckor som krävs för inkommande ström enligt UL 508. För system med rektangulära skenor med 60 mm skencentrumavstånd samt PLS 800/1600.
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Observera:
- För en samlingsskeneförbindning krävs två spröjsar
- Poltal
- 3-polig
- Passar för samlingsskenesystemet
- 3-polig
- Passar till art. nr.
- 9340.220
- 9340.224
- Dimension
- Längd: 160 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,05 kg
- Bruttovikt
- 0,062 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177565555
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivning
- SV Mellanstycke, L: 160 mm för stödplåt SV 9340220
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)