För montage av brytare med extern strömförsörjning.
- Artikelnummer:
- SV 9340260
- Utförande
- utan kontaktssystem
- Produktbeskrivning
- För montage av brytare med extern strömförsörjning.
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- Chassin: RAL 7035
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Typ av profilskena
- Bärram, PinBlock
- Poltal
- 3-polig
- PinBlock
- Ja
- Dimension
- Bredd: 45 mm
Höjd: 208 mm - Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Bärram (B × H)
- 45 mm x 170 mm
- Godkännanden
- UL
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,219 kg
- Bruttovikt
- 0,22 kg
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177504363
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivning
- SV OM-apparatadapter, BH: 45x208 mm bärarm, PinBlock, utan kontaktsystem
- Dokumentation
- Manual