Utbyggnadslist för OM-apparatadapter

Art. nr.: SV 9340290

E-Nummer: E2272145

För utbyggnad av byggbredden.

Art. nr.:
SV 9340290
Produktbeskrivning
För utbyggnad av byggbredden i steg om 10 mm. Kan byggas ut efter behov åt båda håll. Med integrerad kabelkanal.
Material
Polyamid
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. 6 ihopmonteringsklämmor
Dimension
Bredd: 10 mm
Höjd: 208 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,052 kg
Bruttovikt
0,061 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177502499
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivning
SV Utbyggnadslist, för OM-apparatadapter, B: 10 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)