- Art. nr.:
- SV 9340370
- Utförande
- med anslutningsledning
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- Chassin: RAL 7035
- Anslutningsledningar (AWG)
- AWG 12
- Märkström max.
- 25 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 30 kA – 600 V, säkring klass K5 max 60 A, JDDZ/7
- 50 kA – 600 V, säkring klass K5 max 35 A, JDDZ/7
- 65 kA – 600 V, säkring klass J max 30 A, JDDZ/7
- 65 kA – 600 V, säkring klass K5 max 30 A, JDDZ/7
- 50 kA – 480 V, Combination Motor Controller max 27 A, NHJH/7
- 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max 32 A, NHJH/7
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Längd på anslutningskabel
- 130 mm
- Typ av profilskena
- Bärram, 1 x TS 45C, PinBlock
- Observera:
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- Poltal
- 3-polig
- PinBlock
- Ja
- Dimension
- Bredd: 45 mm
Höjd: 208 mm
- Profilskenor, antal/höjd
- 1 / 10 mm
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Bärram (B × H)
- 45 mm x 170 mm
- Godkännanden
- UL
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,27 kg
- Bruttovikt
- 0,28 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,036
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177502529
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
-
SV OM-adapter, 25 A, 690 V, 3-polig, anslutningskabel AWG 12, BH: 45x208 mm bärarm, PinBlock, profilskenor TS 45C